009L6151
009L6151
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzije anker vijka | M16 x 90 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Check valve accessories |
| Isporučeni delovi | 1 prirubnica |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Žleb |
| Korišćeno za proizvod | OFB 80 |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB ASTM |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | OFB |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
| Odobrenje | cURus recognized |
| Oznaka tipa | Flange |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | ASTM |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | Lemljenje |
| Tip proizvoda | Pribor |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina konekcije [mm] | 80 mm |
| Veličina priključka (in) | 3 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.003 Kilogram |
| Neto težina | 4.188 Kilogram |
| Zapremina | 5.161 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |