Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8600

Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Grupa proizvodaFlat Stations
Izolacioni materijalWithout
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Materijal poklopcaWhite-lacquered steel
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaAVPL
Naziv regulatora PTVPTC2
Opcija poklopcaExtra
OpisAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]45 kW
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]460 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole GDelta p controller
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaWarranty & Service
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]575 mm
Visina pakovanja [mm]215 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784