Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB30-2, Broj ploča: 40

004B3410

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča40
Broj prolaza2
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]50 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB 30-2 20/20
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDANFOSS LPM
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°C] [Min]-10 °C
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB30-2
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]130 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]450 mm
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Димензија прикључка 11
Димензија прикључка 21
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.401 Kilogram
Neto težina11.401 Kilogram
Zapremina17.745 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm