CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija zatvaranja | Ne |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Hod [mm] | 3.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Materijal tela ventila | CW 617N |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| Priključak pokretača | Danfoss standard |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 95 °C |
| Tip proizvoda | CHRCV |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 228/1G ¾ |
| Verzija | CHRCV |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.32 Kilogram |
| Neto težina | 0.3 Kilogram |
| Zapremina | 0.336 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |