Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaPogon protoka
Grupa proizvodaPogoni – temperatura
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
OpisAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
Temperatura okoline [°C] [Max]70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaAVTQ

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.59 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina0.59 Kilogram