Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5693

Funkcija: Regulator za otpuštanje dif. prit.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator za otpuštanje dif. prit.
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisDifferential pressure relief actuator
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.50 bar
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.40 bar
Prečnik [mm] [Max]250 mm
Prečnik [mm] [Min]15 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaPrestrujni ventil
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spring colourred
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFPA 2
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija montažeBypass
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina27 Kilogram
Neto težina20.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina186.96 Liter
EAN/UPC5715162292488