Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

180L1001

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Funkcija1 NC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
OpisVDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT BL2S 1-1 NC
Prečnik klipa Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]150.00 l/min
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [barg] [maks.]140 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2000 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerManifold
Standard priključkaNPT
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Tip proizvodaVDHT 2/2
U okviru OEEONo
Veličina izlazne konekcije[in]1
Veličina ulazne konekcije [in]1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.492 Kilogram
Neto težina4.307 Kilogram
Zapremina3.43 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162675397
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens