Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

180L0177

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/2, Outlet connection size [in]: 1/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Funkcija1 NO+1 NC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
OdobrenjeUL
OpisVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
Prečnik klipa Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]60.00 l/min
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [barg] [maks.]160 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2400 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerManifold
Standard priključkaNPT
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Tip proizvodaVDHT 2/2
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina izlazne konekcije[in]1/2
Veličina ulazne konekcije [in]1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.678 Kilogram
Neto težina3.2 Kilogram
Zapremina5.938 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162675571
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens