Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E HP, Industrial

180L0128

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
Broj puteva2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC NPT
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Naziv programa delovaVDHT
OpisVDHT 1/2 E HP NC NPT
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT 1/2 E HP
Prečnik klipa Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]60.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.]210 barg
Radni pritisak [barg] [min.]4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]3000 psig
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [psig] [min.]51 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerStraightway
Standard priključkaNPT
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Tip priključkaThread
Tip proizvodaVDHT 2/2
U okviru OEEONo
UpravljanjePilot operated
Veličina aktuatora [mm]13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in]1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Vreme otvaranja [ms] [maks.]125 ms
Vreme otvaranja [ms] [min.]100 ms
Vreme zatvaranja [ms] [maks.]300 ms
Vreme zatvaranja [ms] [min.]200 ms
Vrsta materijalaNeutral media
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.129 Kilogram
Neto težina0.9 Kilogram
Zapremina1.625 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162676271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens