Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Funkcija4 NC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
OpisVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
Prečnik klipa Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]120.00 l/min
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [barg] [maks.]210 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]3000 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerManifold
Standard priključkaBSP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Tip proizvodaVDHT 2/2
U okviru OEEONo
Veličina izlazne konekcije[in]3/4
Veličina ulazne konekcije [in]3/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.335 Kilogram
Neto težina7.089 Kilogram
Zapremina21.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428777087
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens