Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial
180L1027
Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4
180L1027
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Funkcija | 4 NC |
| Grupa proizvoda | Valve |
| Material Description | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Opis | VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N |
| Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
| Oznaka tipa | VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC |
| Prečnik klipa Ø [mm] | 35 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 32.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 120.00 l/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Radni pritisak [barg] [maks.] | 210 barg |
| Radni pritisak [psig] [maks.] | 3000 psig |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Manifold |
| Standard priključka | BSP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 194 °F |
| Tip proizvoda | VDHT 2/2 |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/4 |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 3/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.086 Kilogram |
| Neto težina | 4.616 Kilogram |
| Zapremina | 7.565 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675762 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |