Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Flow [gpm] [Max]: 40, Flow [l/min] [Max]: 150, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1, Outlet connection size [in]: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
OpisVDHT BLM2 1 NC BSP
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT BLM 2 1-1 NC
Prečnik klipa Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]40.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]150.00 l/min
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [barg] [maks.]140 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2030 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerManifold
Standard priključkaBSP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Tip priključkaG
Tip proizvodaVDHT 2/2
U okviru OEEONo
Veličina izlazne konekcije[in]1
Veličina ulazne konekcije [in]1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.55 Kilogram
Neto težina7.392 Kilogram
Zapremina12.063 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens