Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0196

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4 in, Outlet connection size [in]: 3/4 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
Broj puteva2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Naziv programa delovaVDHT
OpisVDHT BLM1 3/4 NC BSP
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT BLM 1 3/4-3/4 NC
Prečnik klipa Ø [mm]35 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]120.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.]140 barg
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [barg] [min.]4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2030 psig
Radni pritisak [psig] [min.]51 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerManifold
Standard priključkaBSP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Tip priključkaThread
Tip proizvodaVDHT 2/2
U okviru OEEONo
UpravljanjePilot operated
Veličina aktuatora [mm]13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]3/4 in
Vrsta materijalaNeutral media
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.242 Kilogram
Neto težina4.006 Kilogram
Zapremina8.014 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162674345
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens