Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0123
Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 1/2
180L0123
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Valve |
| Material Description | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
| Odobrenje | UL |
| Opis | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
| Opis proizvoda | Solenoid operated valves |
| Oznaka tipa | VDHT B4 3/4-1/2 NC |
| Prečnik klipa Ø [mm] | 18 mm |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 16.000 gal/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [l/min] [maks.] | 60.00 l/min |
| Radni pritisak [barg] [maks.] | 160 barg |
| Radni pritisak [psig] [maks.] | 2400 psig |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Manifold |
| Standard priključka | BSP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | VDHT 2/2 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1/2 |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 3/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.82 Kilogram |
| Neto težina | 6.377 Kilogram |
| Zapremina | 5.711 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671665 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |