Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NC, Industrial

180L0100

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2400, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
Broj puteva2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT 3/8 EA NC BSP
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Naziv programa delovaVDHT
OdobrenjeUL
OpisVDHT 3/8 EA NC BSP
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT 3/8 EA NC
Prečnik klipa Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]30.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.]160 barg
Radni pritisak [barg] [min.]4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2400 psig
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [psig] [min.]51 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerAngleway
Standard priključkaBSP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Tip priključkaThread
Tip proizvodaVDHT 2/2
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
UpravljanjePilot operated
Veličina aktuatora [mm]13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in]3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in]3/8 in
Vreme otvaranja [ms] [maks.]125 ms
Vreme otvaranja [ms] [min.]100 ms
Vreme zatvaranja [ms] [maks.]300 ms
Vreme zatvaranja [ms] [min.]200 ms
Vrsta materijalaNeutral media
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.233 Kilogram
Neto težina1.14 Kilogram
Zapremina1.643 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162676172
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens