Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

Flow [gpm] [Max]: 0.5, Flow [l/min] [Max]: 2, Operating pressure [barg] [Max]: 90, Operating pressure [psig] [Max]: 1300, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaHydraulic
Broj puteva2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNO
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Naziv programa delovaVDH
OpisVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDH 2 E NO
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]0.500 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]2.00 l/min
Protok [l/min] [min.]0.00 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.]90 barg
Radni pritisak [barg] [min.]0 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]1300 psig
Radni pritisak [psig] [min.]0 psig
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerStraightway
Standard priključkaBSP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Tip priključkaThread
Tip proizvodaVDH 2/2
U okviru OEEONo
UpravljanjeDirect
Veličina aktuatora [mm]13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in]1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/4 in
Vreme otvaranja [ms] [maks.]200 ms
Vreme otvaranja [ms] [min.]100 ms
Vreme zatvaranja [ms] [maks.]200 ms
Vreme zatvaranja [ms] [min.]100 ms
Vrsta materijalaNeutral media
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.499 Kilogram
Neto težina0.496 Kilogram
Zapremina0.251 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens