Valve Block, FOR 5 VDH/VDHT 3/2
180L0263
MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2
180L0263
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | IndustrialHydraulic |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija | N/A |
| Grupa proizvoda | Valve |
| Korišćeno za proizvod | VDH/VDHT 3/2 |
| Material Description | manifold CETOP 3-5F 3/2 |
| Materijal tela | AISI 304 |
| Može da se servisira | Yes |
| Opis | MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2 |
| Opis proizvoda | Valve Block |
| Oznaka tipa | FOR 5 VDH/VDHT 3/2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | High-Pressure Pumps |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Manifold |
| Standard priključka | BSP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Thread |
| Tip proizvoda | Block for VDH/VDHT 3/2 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/8 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.336 Kilogram |
| Neto težina | 7.924 Kilogram |
| Zapremina | 11.907 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674772 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |