Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0233

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 160, Operating pressure [psig] [Max]: 2300, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 3/8, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Funkcija1 NO+1 NC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 NC-NO
OpisVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT 15 E NC-NO
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]4.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.260 gal/min
Protok [l/min] [maks.]15.00 l/min
Protok [l/min] [min.]1.00 l/min
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [barg] [maks.]160 barg
Radni pritisak [barg] [min.]9 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2300 psig
Radni pritisak [psig] [min.]29 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerManifold
Standard priključkaNPT
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaVDHT 3/2
U okviru OEEONo
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina izlazne konekcije[in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in]3/8

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.568 Kilogram
Neto težina1.541 Kilogram
Zapremina1.641 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162673164
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens