Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

Flow [gpm] [Max]: 4, Flow [l/min] [Max]: 15, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/8 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaIndustrial
Broj puteva3/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNCNO
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Naziv programa delovaVDHT
OpisVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDHT 15 E NC-NO
Prečnik klipa Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]4.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.300 gal/min
Protok [l/min] [maks.]15.00 l/min
Protok [l/min] [min.]1.00 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.]140 barg
Radni pritisak [barg] [min.]2 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2000 psig
Radni pritisak [psig] [min.]29 psig
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerStraightway
Standard priključkaBSP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]37 °F
Tip priključkaThread
Tip proizvodaVDHT 3/2
U okviru OEEONo
UpravljanjeDirect pilot operated
Veličina aktuatora [mm]13.5 mm
Veličina drenažne konekcije [in]0.250 in
Veličina izlazne konekcije[in]3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in]3/8 in
Vreme otvaranja [ms] [maks.]250 ms
Vreme otvaranja [ms] [min.]250 ms
Vreme zatvaranja [ms] [maks.]250 ms
Vreme zatvaranja [ms] [min.]250 ms
Vrsta materijalaNeutral media
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.574 Kilogram
Neto težina1.541 Kilogram
Zapremina1.663 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162671733
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens