Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Flow [gpm] [Max]: 8, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: CETOP 3, Outlet connection size [in]: CETOP3

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaHydraulic
Broj puteva2/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNC
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Naziv programa delovaVDH
OpisVDH30EC 2/2 NC VALVE
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDH 30 EC NC
Prečnik klipa Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]8.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.300 gal/min
Protok [l/min] [maks.]30.00 l/min
Protok [l/min] [min.]1.00 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.]140 barg
Radni pritisak [barg] [min.]4 barg
Radni pritisak [psig] [maks.]2030 psig
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [psig] [min.]50 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerManifold
Standard priključkaCetop 3
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]3 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]37 °F
Tip proizvodaVDH 2/2
U okviru OEEONo
UpravljanjePilot operated
Veličina aktuatora [mm]13.5 mm
Veličina izlaza [in]CETOP 3
Veličina izlazne konekcije[in]CETOP3
Veličina ulaza [in]CETOP 3
Veličina ulazne konekcije [in]CETOP 3
Vreme otvaranja [ms] [maks.]150 ms
Vreme zatvaranja [ms] [maks.]350 ms
Vrsta materijalaNeutral media
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.909 Kilogram
Neto težina0.8 Kilogram
Zapremina0.854 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens