Danfoss logo
VDH 120E NO

Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic

180L0005

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaHydraulic
Broj puteva2/2
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
FunkcijaNO
Grupa proizvodaValve
Material DescriptionVDH120E2/2 NO G1/2
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Naziv programa delovaVDH
OpisVDH120E2/2 NO G1/2
Opis proizvodaSolenoid operated valves
Oznaka tipaVDH 120 E NO
Prečnik klipa Ø [mm]18 mm
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]1.300 gal/min
Protok [l/min] [maks.]120.00 l/min
Protok [l/min] [min.]5.00 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.]140 barg
Radni pritisak [barg] [min.]1 barg
Specifikacije
Vrednost
Radni pritisak [psig] [maks.]2030 psig
Radni pritisak [psig] [min.]15 psig
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerStraightway
Standard priključkaCetop 3
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]3 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]37 °F
Tip priključkaThread
Tip proizvodaVDH 2/2
U okviru OEEONo
UpravljanjePilot operated
Veličina aktuatora [mm]13.5 mm
Veličina izlazne konekcije[in]1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Vreme otvaranja [ms] [maks.]150 ms
Vreme zatvaranja [ms] [maks.]400 ms
Vrsta materijalaNeutral media
Zaptivni materijalFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.536 Kilogram
Neto težina1.43 Kilogram
Zapremina2.043 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162675915
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens