PAH pumps, PAH 20 Ex
180B6179
Flow [gpm] [Max]: 9, Flow [l/min] [Max]: 34.9, Outlet pressure [barg] [Max]: 80, Outlet pressure [psig] [Max]: 1160, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6179
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX usklađenost | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Brzina [o/min] [Max] | 1800 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| Brzina, neprestana[o/min] [min.] | 700 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Pump |
| Isporuka [cm³/rev] | 20.00 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 1.22 in³/rev |
| Material Description | PAH 20 EX |
| Materijal tela | AISI 304 |
| Može da se servisira | Yes |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 79 dBA |
| Odobrenje | CEATEX |
| Opis | PAH 20 EX |
| Opis proizvoda | PAH pumps |
| Oznaka tipa | PAH 20 Ex |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 80 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 30 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 1160 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 435 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 0.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 0.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 9.000 gal/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [gpm] [min.] | 3.300 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 34.90 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 12.70 l/min |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč] | 11,8x10,6x10 |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm] | 300x270x255 |
| Standard drenažne konekcije | BSPP |
| Standard izlazne konekcije | BSPP |
| Standard za ulaznu konekciju | BSPP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip izlazne konekcije | Thread |
| Tip proizvoda | PAH 20-32 |
| Tip ulazne konekcije | Thread |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije [in] | 0.250 in |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/4 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1 1/4 in |
| Vrsta ispusnog priključka | Thread |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21.32 Kilogram |
| Neto težina | 16 Kilogram |
| Zapremina | 20.655 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |