Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH pumps, PAH 6.3

180B6123

Flow [gpm] [Max]: 2.7, Flow [l/min] [Max]: 10.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Brzina [o/min] [Max]1800 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]700 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]6.30 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]0.38 in³/rev
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]76 dBA
OdobrenjeCEATEX
Opis proizvodaPAH pumps
Oznaka tipaPAH 6.3
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]140 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]10 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]2030 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]4.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]0.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]58.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]0.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]2.700 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.900 gal/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [maks.]10.60 l/min
Protok [l/min] [min.]3.60 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]10,7x5,9x5,4
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]274x151x137
Standard drenažne konekcijeMetric
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAH 2-6.3
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine)M6
Veličina izlazne konekcije[in]1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.936 Kilogram
Neto težina4.732 Kilogram
Zapremina5.964 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens