PAH pumps, PAH 80 CCW
180B0066
Flow [gpm] [Max]: 35.9, Flow [l/min] [Max]: 138.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B0066
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX usklađenost | No |
| Brzina [o/min] [Max] | 1800 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| Brzina, neprestana[o/min] [min.] | 700 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Pump |
| Isporuka [cm³/rev] | 80.00 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 4.88 in³/rev |
| Material Description | PAH 80 |
| Materijal tela | AISI 304 |
| Može da se servisira | Yes |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 80 dBA |
| Odobrenje | CE |
| Opis | PAH 80 |
| Opis proizvoda | PAH pumps |
| Oznaka tipa | PAH 80 CCW |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 160 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 30 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 2320 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 435 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 0.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 0.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 35.900 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 12.900 gal/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [l/min] [maks.] | 138.10 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 49.70 l/min |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | CCW |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč] | 14,9x11,8x11,8 |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm] | 380x300x300 |
| Standard drenažne konekcije | BSPP |
| Standard izlazne konekcije | BSPP |
| Standard za ulaznu konekciju | BSPP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip izlazne konekcije | Thread |
| Tip proizvoda | PAH 50-100 |
| Tip ulazne konekcije | Thread |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije [in] | 0.250 in |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1 1/4 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1 1/2 in |
| Vrsta ispusnog priključka | Thread |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 36.417 Kilogram |
| Neto težina | 30.3 Kilogram |
| Zapremina | 34.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667187 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |