Danfoss logo
PAH 50 pump

PAH pumps, PAH 50

180B0047

Flow [gpm] [Max]: 22.6, Flow [l/min] [Max]: 87.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 80, Outlet pressure [psig] [Max]: 1160, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostNo
Brzina [o/min] [Max]1800 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]700 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]50.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]3.05 in³/rev
Material DescriptionPAH 50 AXIAL PISTON PUMP
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]80 dBA
OdobrenjeCE
OpisPAH 50
Opis proizvodaPAH pumps
Oznaka tipaPAH 50
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]80 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]30 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1160 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]4.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]0.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]58.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]0.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]22.600 gal/min
Protok [gpm] [min.]8.300 gal/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [maks.]87.10 l/min
Protok [l/min] [min.]32.00 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]14,9x11,8x11,8
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]380x300x300
Standard drenažne konekcijeBSPP
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAH 50-100
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije [in]0.250 in
Veličina izlazne konekcije[in]1 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/2 in
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina36.443 Kilogram
Neto težina30.5 Kilogram
Zapremina30.25 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162667019
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens