Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 20 DG Ex

180B6192

Flow [gpm] [Max]: 10.9, Flow [l/min] [Max]: 42.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Brzina [o/min] [Max]2400 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]1000 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]20.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]1.22 in³/rev
Material DescriptionPAHT G 20 DG Ex
Materijal telaAISI 316
Može da se servisiraSpare parts PAHT G 25/32
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]79 dBA
OdobrenjeATEXCE
Opis proizvodaPAHT G pumps
Oznaka tipaPAHT G 20 DG Ex
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]100 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]30 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1450 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]6.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]0.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]87.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]0.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]10.900 gal/min
Protok [gpm] [min.]2.800 gal/min
Protok [l/min] [maks.]42.10 l/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [min.]10.80 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]11,8x10,6x10
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]300x270x255
Standard drenažne konekcijeMetric
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAHT G 20-32
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine)M6
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/4 in
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]20 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]290 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina24.119 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Zapremina6.371 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162674901
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens