Danfoss logo
PAHT G 50 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 50 Ex

180B6185

Flow [gpm] [Max]: 21.7, Flow [l/min] [Max]: 83.7, Outlet pressure [barg] [Max]: 80, Outlet pressure [psig] [Max]: 1160, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Brzina [o/min] [Max]1800 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]1000 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]50.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]3.05 in³/rev
Material DescriptionPAHT G 50 Ex
Materijal telaAISI 316
Može da se servisiraSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]81 dBA
OdobrenjeCEATEX
OpisPAHT G 50 Ex
Opis proizvodaPAHT G pumps
Oznaka tipaPAHT G 50 Ex
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]80 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]30 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1160 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]6.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]0.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]87.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]0.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]21.700 gal/min
Protok [gpm] [min.]7.400 gal/min
Protok [l/min] [maks.]83.70 l/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [min.]28.60 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]14,9x11,8x11,8
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]380x300x300
Standard drenažne konekcijeMetric
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAHT G 50-90
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine)M6
Veličina izlazne konekcije[in]1 in
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/2 in
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]20 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]290 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina43 Kilogram
Neto težina35.5 Kilogram
Zapremina34.2 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162671269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens