Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 12.5 DG Ex

180B6184

Flow [gpm] [Max]: 5.2, Flow [l/min] [Max]: 21.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Brzina [o/min] [Max]2400 rpm
Brzina [o/min] [Min]1000 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]1000 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]0.61 in³/rev
Material DescriptionPAHT G 12.5 DG Ex
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraSpare parts PAHT G 10/12.5
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]75 dBA
OdobrenjeATEXCE
OpisPAHT G 12.5 DG Ex
Opis proizvodaPAHT G pumps
Oznaka tipaPAHT G 12.5 DG Ex
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]140 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]10 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]2030 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]4.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]0.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]58.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]0.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Protok [gpm] [min.]1.900 gal/min
Protok [l/min] [maks.]21.60 l/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [min.]7.60 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]10,7x5,9x5,4
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]274x151x137
Standard drenažne konekcijeBSPP
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAHT G 10-12.5
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije [in]0.250 in
Veličina izlazne konekcije[in]3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in]3/4 in
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]4 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]58 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.334 Kilogram
Neto težina8.267 Kilogram
Zapremina6.053 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162672051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens