PAHT G pumps, PAHT G 4 Ex
180B6130
Flow [gpm] [Max]: 2.6, Flow [l/min] [Max]: 10.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6130
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX usklađenost | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Brzina [o/min] [Max] | 3000 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 1000 rpm |
| Brzina, neprestana[o/min] [min.] | 1000 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Pump |
| Isporuka [cm³/rev] | 4.00 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 0.24 in³/rev |
| Material Description | PAHT G 4 Ex |
| Materijal tela | AISI 304 |
| Može da se servisira | Spare parts PAHT G 2/4/6.3 |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 76 dBA |
| Odobrenje | ATEXCE |
| Opis | PAHT G 4 Ex |
| Opis proizvoda | PAHT G pumps |
| Oznaka tipa | PAHT G 4 Ex |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 100 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 10 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 1450 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 145 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 0.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 0.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 2.600 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 0.700 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 10.10 l/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [l/min] [min.] | 2.90 l/min |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč] | 10,7x5,9x5,4 |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm] | 274x151x137 |
| Standard drenažne konekcije | Metric |
| Standard izlazne konekcije | BSPP |
| Standard za ulaznu konekciju | BSPP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip izlazne konekcije | Thread |
| Tip proizvoda | PAHT G 2-6.3 |
| Tip ulazne konekcije | Thread |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) | M6 |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1/4 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1/2 in |
| Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.] | 4 barg |
| Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 58 psig |
| Vrsta ispusnog priključka | Thread |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.93 Kilogram |
| Neto težina | 4 Kilogram |
| Zapremina | 5.981 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670552 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |