Danfoss logo
PAHT G 6.3 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 6.3 Ex

180B6129

Flow [gpm] [Max]: 4.7, Flow [l/min] [Max]: 18.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Brzina [o/min] [Max]3000 rpm
Brzina [o/min] [Min]1000 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]1000 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]6.30 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]0.38 in³/rev
Material DescriptionPAHT G 6.3 Ex
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]76 dBA
OdobrenjeATEXCE
OpisPAHT G 6.3 Ex
Opis proizvodaPAHT G pumps
Oznaka tipaPAHT G 6.3 Ex
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]100 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]10 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1450 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]4.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]0.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]58.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]0.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]4.700 gal/min
Protok [gpm] [min.]1.400 gal/min
Protok [l/min] [maks.]18.10 l/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [min.]5.40 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]10,7x5,9x5,4
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]274x151x137
Standard drenažne konekcijeMetric
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAHT G 2-6.3
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine)M6
Veličina izlazne konekcije[in]1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]4 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]58 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.89 Kilogram
Neto težina4.691 Kilogram
Zapremina5.775 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162670514
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens