Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G pumps, PAHT G 308

180B6091

Flow [gpm] [Max]: 72, Flow [l/min] [Max]: 354.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1250, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostNo
Brzina [o/min] [Max]1250 rpm
Brzina [o/min] [Min]450 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]700 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]308.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]18.80 in³/rev
Material DescriptionPAHT G 308
Materijal telaAISI 316
Može da se servisiraSpare parts PAHT G 256/308
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]87 dBA
OdobrenjeCE
OpisPump for ultra pure water
Opis proizvodaPAHT G pumps
Oznaka tipaPAHT G 308
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]120 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]30 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1740 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]6.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]2.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]87.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]29.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]72.000 gal/min
Protok [gpm] [min.]28.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]354.20 l/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [min.]107.80 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]22x13,2x18,3
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]562x336x466
Standard drenažne konekcijeBSPP
Standard izlazne konekcijeMetric
Standard za ulaznu konekcijuMetric
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAHT G 256-308
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije [in]0.250 in
Veličina izlazne konekcije (metričke veličine)M60
Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine)M60
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]10 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]145 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina121.667 Kilogram
Neto težina95.876 Kilogram
Zapremina90.117 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162670446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens