PAHT pumps, PAHT 25
180B0071
Flow [gpm] [Max]: 14.7, Flow [l/min] [Max]: 58.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 50, Outlet pressure [psig] [Max]: 725, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000
180B0071
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX usklađenost | No |
| Brzina [o/min] [Max] | 2400 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| Brzina, neprestana[o/min] [min.] | 1000 rpm |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Pump |
| Isporuka [cm³/rev] | 25.00 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 1.53 in³/rev |
| Material Description | PAHT 25 LP |
| Materijal tela | AISI 316 |
| Može da se servisira | Yes |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 79 dBA |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Pump for ultra pure water |
| Opis proizvoda | PAHT pumps |
| Oznaka tipa | PAHT 25 |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 50 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 10 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 725 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 145 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 2.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 29.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 14.700 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 3.300 gal/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [l/min] [maks.] | 58.30 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 15.30 l/min |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč] | 11,8x10,6x10 |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm] | 300x270x255 |
| Standard drenažne konekcije | Metric |
| Standard izlazne konekcije | BSPP |
| Standard za ulaznu konekciju | BSPP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip izlazne konekcije | Thread |
| Tip proizvoda | PAHT 20-32 |
| Tip ulazne konekcije | Thread |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) | M6 |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/4 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1 1/4 in |
| Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.] | 20 barg |
| Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 290 psig |
| Vrsta ispusnog priključka | Thread |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23.31 Kilogram |
| Neto težina | 18.3 Kilogram |
| Zapremina | 20.655 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709030 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |