Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT pumps, PAHT 20

180B0070

Flow [gpm] [Max]: 11.4, Flow [l/min] [Max]: 45.9, Outlet pressure [barg] [Max]: 50, Outlet pressure [psig] [Max]: 725, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostNo
Brzina [o/min] [Max]2400 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]1000 rpm
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]20.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]1.22 in³/rev
Material DescriptionPAHT 20 LP
Materijal telaAISI 316
Može da se servisiraYes
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]79 dBA
OdobrenjeCE
OpisPump for ultra pure water
Opis proizvodaPAHT pumps
Oznaka tipaPAHT 20
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]50 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]10 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]725 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]6.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]2.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]87.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]29.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]11.400 gal/min
Protok [gpm] [min.]2.300 gal/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [maks.]45.90 l/min
Protok [l/min] [min.]11.50 l/min
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]11,8x10,6x10
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]300x270x255
Standard drenažne konekcijeMetric
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAHT 20-32
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine)M6
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/4 in
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]20 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]290 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.383 Kilogram
Neto težina18 Kilogram
Zapremina20.655 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162709092
Proposition 65No significant risk