Danfoss logo
PAHT 2 UPW pump

PAHT C pumps, PAHT C 3.2

180B1031

Flow [gpm] [Max]: 1.9, Flow [l/min] [Max]: 7.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostNo
Brzina [o/min] [Max]3000 rpm
Brzina [o/min] [Min]1000 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]1000 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]3.20 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]0.20 in³/rev
Material DescriptionPAHT C 3.2
Materijal telaAISI 304
Može da se servisiraYes
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]76 dBA
OdobrenjeCE
OpisPAHT C 3.2
Opis proizvodaPAHT C pumps
Oznaka tipaPAHT C 3.2
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]100 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]30 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1450 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]4.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]0.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]58.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]0.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]1.900 gal/min
Protok [gpm] [min.]0.500 gal/min
Protok [l/min] [maks.]7.60 l/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [min.]2.00 l/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]10,7x5,9x5,4
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]274x151x137
Standard drenažne konekcijeMetric
Standard izlazne konekcijeBSPP
Standard za ulaznu konekcijuBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaPAHT C 2-6.3
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine)M6
Veličina izlazne konekcije[in]1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]4 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]58 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalFFKM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.895 Kilogram
Neto težina4.729 Kilogram
Zapremina5.924 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162667521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens