Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 38/1500

180B5008

Flow [gpm] [Max]: 138.4, Flow [l/min] [Max]: 655, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostNo
Brzina [o/min] [Max]1500 rpm
Brzina [o/min] [Min]600 rpm
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]27.09 in³/rev
Material DescriptionAPP D 38/1500 01 C2B
Materijal telaDuplex
Može da se servisiraYes
Nivo keramičke čvrstoće2
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]85 dBA
OdobrenjeCE
OpisAPP pump with ceramic.
Opis proizvodaAPP pump with ceramic
Oznaka tipaAPP 38/1500
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]83 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]20 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1200 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]290 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]5.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]2.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]72.5 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]29.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]138.400 gal/min
Protok [gpm] [min.]78.500 gal/min
Protok [l/min] [maks.]655.00 l/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [min.]302.00 l/min
Protok [m3/h] [Max]39.30 m³/h
Protok [m³/h] [Min]18.00 m³/h
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]21,2x12,1x12,9
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]540x308x328
Standard drenažne konekcijeBSPP
Standard izlazne konekcijeMetric
Standard za ulaznu konekcijuMetric
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaAPP 21-38
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije [in]0.250 in
Veličina izlazne konekcije (metričke veličine)M60
Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine)M60
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]10 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]145 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina130 Kilogram
Neto težina112 Kilogram
Zapremina92.489 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162516072
Proposition 65No significant risk