APP pumps, APP 22/1200 Ex
180B3267
Flow [gpm] [Max]: 94.6, Flow [l/min] [Max]: 364, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3267
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX usklađenost | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Brzina [o/min] [Max] | 1200 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| Brzina, neprestana[o/min] [min.] | 700 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Pump |
| Isporuka [cm³/rev] | 310.60 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 18.95 in³/rev |
| Material Description | APP 22/1200 Ex |
| Materijal tela | Duplex |
| Može da se servisira | Yes |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 84 dBA |
| Odobrenje | ATEXCE |
| Opis | APP 22/1200 Ex |
| Opis proizvoda | APP pumps |
| Oznaka tipa | APP 22/1200 Ex |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 83 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 10 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 1200 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 145 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 2.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 29.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 94.600 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 54.200 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 364.00 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 310.60 l/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Max] | 21.80 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 12.50 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč] | 22x13,2x18,3 |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm] | 562x336x466 |
| Standard drenažne konekcije | BSPP |
| Standard izlazne konekcije | Metric |
| Standard za ulaznu konekciju | Metric |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip izlazne konekcije | Thread |
| Tip proizvoda | APP 16-19+22 |
| Tip ulazne konekcije | Thread |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije [in] | 0.250 in |
| Veličina izlazne konekcije (metričke veličine) | M52 |
| Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine) | M52 |
| Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.] | 10 barg |
| Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 145 psig |
| Vrsta ispusnog priključka | Thread |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 78 Kilogram |
| Neto težina | 72.53 Kilogram |
| Zapremina | 87.996 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757713 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |