Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1500

180B3227

Flow [gpm] [Max]: 60.6, Flow [l/min] [Max]: 233.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX usklađenostNo
Brzina [o/min] [Max]1500 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.]700 rpm
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaPump
Isporuka [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]10.15 in³/rev
Material DescriptionAPP S 13/1500
Materijal telaSuper Duplex
Može da se servisiraYes
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]85 dBA
OdobrenjeCE
OpisPump for sea- or brackish water
Opis proizvodaAPP S pumps
Oznaka tipaAPP S 13/1500
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]70 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]10 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]1015 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]5.0 barg
Pritisak na ulazu[barg] [min.]2.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]72.5 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]29.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]60.600 gal/min
Protok [gpm] [min.]26.000 gal/min
Specifikacije
Vrednost
Protok [l/min] [maks.]233.30 l/min
Protok [l/min] [min.]100.20 l/min
Protok [m3/h] [Max]13.50 m³/h
Protok [m³/h] [Min]7.60 m³/h
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard drenažne konekcijeBSPP
Standard izlazne konekcijeMetric
Standard za ulaznu konekcijuMetric
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip izlazne konekcijeThread
Tip proizvodaAPP 11-13
Tip ulazne konekcijeThread
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije [in]0.250 in
Veličina izlazne konekcije (metričke veličine)M42
Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine)M42
Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.]10 barg
Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.]145 psig
Vrsta ispusnog priključkaThread
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina93.6 Kilogram
Neto težina73.172 Kilogram
Zapremina92.863 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162929001
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens