APP S pumps, APP S 11/1500
180B3225
Flow [gpm] [Max]: 49.4, Flow [l/min] [Max]: 190.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B3225
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX usklađenost | No |
| Brzina [o/min] [Max] | 1500 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| Brzina, neprestana[o/min] [min.] | 700 rpm |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Pump |
| Isporuka [cm³/rev] | 137.40 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 8.38 in³/rev |
| Material Description | APP S 11/1500 |
| Materijal tela | Super Duplex |
| Može da se servisira | Yes |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 85 dBA |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Pump for sea- or brackish water |
| Opis proizvoda | APP S pumps |
| Oznaka tipa | APP S 11/1500 |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 70 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 10 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 1015 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 145 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 2.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 29.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 49.400 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 20.800 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 190.20 l/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [l/min] [min.] | 80.20 l/min |
| Protok [m3/h] [Max] | 11.40 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 6.30 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč] | 22x13,2x18,3 |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm] | 562x336x466 |
| Standard drenažne konekcije | BSPP |
| Standard izlazne konekcije | Metric |
| Standard za ulaznu konekciju | Metric |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip izlazne konekcije | Thread |
| Tip proizvoda | APP 11-13 |
| Tip ulazne konekcije | Thread |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije [in] | 0.250 in |
| Veličina izlazne konekcije (metričke veličine) | M42 |
| Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine) | M42 |
| Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.] | 10 barg |
| Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 145 psig |
| Vrsta ispusnog priključka | Thread |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 93.6 Kilogram |
| Neto težina | 73.172 Kilogram |
| Zapremina | 92.863 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162928936 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |