APP pumps, APP 3.0 Ex
180B3130
Flow [gpm] [Max]: 15.3, Flow [l/min] [Max]: 59.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3130
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| ATEX usklađenost | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Brzina [o/min] [Max] | 3450 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| Brzina, neprestana[o/min] [min.] | 700 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Pump |
| Isporuka [cm³/rev] | 17.70 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 1.08 in³/rev |
| Material Description | APP 3.0 Ex |
| Materijal tela | Duplex |
| Može da se servisira | Yes |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 81 dBA |
| Odobrenje | ATEXCE |
| Opis | APP 3.0 Ex |
| Opis proizvoda | APP pumps |
| Oznaka tipa | APP 3.0 Ex |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 83 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 20 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 1200 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 290 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 0.5 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 7.3 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 15.300 gal/min |
| Protok [gpm] [min.] | 2.700 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 59.20 l/min |
| Protok [l/min] [min.] | 10.50 l/min |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Max] | 3.50 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 0.60 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč] | 10,7x5,9x5,4 |
| Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm] | 274x151x137 |
| Standard drenažne konekcije | Metric |
| Standard izlazne konekcije | BSPP |
| Standard za ulaznu konekciju | BSPP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip izlazne konekcije | Thread |
| Tip proizvoda | APP 1.5-3.5 |
| Tip ulazne konekcije | Thread |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) | M6 |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/4 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 3/4 in |
| Vršni pritisak na ulazu[barg] [maks.] | 10 barg |
| Vršni pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 145 psig |
| Vrsta ispusnog priključka | Thread |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.53 Kilogram |
| Neto težina | 9.352 Kilogram |
| Zapremina | 5.668 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756778 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |