Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 0, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308
180F7171
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max] | 875 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 625 rpm |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Energy Recovery Device |
| Material Description | MPE S 70 |
| Nominalna snaga [HP] | 30.0 HP |
| Nominalnasnaga [kW] | 0.0 kW |
| Odobrenje | CE |
| Opis | MPE S 70 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | MPE |
| Orijentacija montaže | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Oznaka tipa | MPE S 70 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | MPE 70 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Visoki pritisak - izlazni protok [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| Visoki pritisak - izlazni protok[m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 130 Kilogram |
| Neto težina | 113.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |