Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7066
Mounting orientation: Vertical, Rated power [HP]: 3, Rated power [kW]: 2.2, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308
180F7066
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ambijentalna temperatura motora [°C] [maks.] | 40 °C |
| Ambijentalna temperatura motora [°F] [maks.] | 104 °F |
| Brzina [o/min] [Max] | 875 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 625 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak HP u/van [barg] [maks.] | 0.66 barg |
| Diferencijalni pritisak HP u/van [psig] [maks.] | 9.6 psig |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] | 11 lbf∙ft |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] | 15 N-m |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Energy Recovery Device |
| IP klasa zaštite | IP55 |
| Klasa izolacije motora | B |
| LP ulaz vršni protok [gpm] | 462 gal/min |
| LP ulaz vršni protok [m³/h] | 105 m³/h |
| Material Description | MPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
| Može da se servisira | Yes |
| Napon motora | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Niski diferencijalni pritisak ulaz/izlaz [barg] [maks.] | 0.74 barg |
| Niski diferencijalni pritisak ulaz/izlaz [psig] [maks.] | 10.7 psig |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 85 dBA |
| Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok[m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| Nizak pritisak - Standard izlazne konekcije | Victaulic |
| Nizak pritisak - Ulazni pritisak [barg] [maks.] | 5 barg |
| Nizak pritisak - Ulazni pritisak[psig] [maks.] | 72 psig |
| Nizak pritisak - Veličina izlazne konekcije[in] | 3.000 in |
| Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak[barg] | 10 barg |
| Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak[psig] | 145 psig |
| Nizak pritisak u/iz, maks. statički probni pritisak [barg] | 13 barg |
| Nizak pritisak u/iz, maks. statički probni pritisak [psig] | 189 psig |
| Nominalna snaga [HP] | 3.0 HP |
| Nominalnasnaga [kW] | 2.2 kW |
| Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nm] | 22 N-m |
| Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nmlbf*fl] | 16.1 lbf∙ft |
| Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] | 90.00 N-m |
| Obrtni momenat pri pokretanju [Nmlbf*fl] [maks.] | 66 lbf∙ft |
| Odobrenje | CE |
| Opis | MPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
| Opis proizvoda | MPE |
| Orijentacija montaže | Vertical |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | MPE S 70 |
| Polovi motora | 6 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [min.] | 220.000 gal/min |
| Protok [m³/h] [Min] | 50.00 m³/h |
| Protok ulja pri 60 [m³/h] [maks.] | 1.20 m³/h |
| Protok ulja pri 871 [gpm] [maks.] | 5.3 gal/min |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard drenažne konekcije | Metric |
| Standard motora | IEC |
| Standard za konekciju viskog pritiska - izlaz | Victaulic |
| Standard za konekciju viskog pritiska - ulaz | Victaulic |
| Statički ispitni pritisak, visok pritisak u/iz [barg] [maks.] | 108 barg |
| Statički ispitni pritisak, visok pritisak u/iz[psig] [maks.] | 1566 psig |
| Struja motora [A] | 5.7 A |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip proizvoda | MPE 70 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina drenažne konekcije [in] | 0.250 in |
| Veličina konekcije za visoki pritisak - izlaz [in] | 3.000 in |
| Veličina konekcije za visoki pritisak - ulaz [in] | 3.000 in |
| Veličina rama motora | IEC 112 |
| Visoki pritisak - izlaz [barg] [maks.] | 83 barg |
| Visoki pritisak - izlaz [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Visoki pritisak - izlazni protok [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| Visoki pritisak - izlazni protok[m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [barg] [min.] | 2 barg |
| Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni[psig] [min.] | 29 psig |
| VP pritisak na izlazu [barg] [min.] | 40 barg |
| VP pritisak na izlazu [psig] [min.] | 580 psig |
| Vrsta ispusnog priključka | BSPP |
| Vrsta materijala | DuplexSuper Duplex |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 193.5 Kilogram |
| Neto težina | 150 Kilogram |
| Zapremina | 518.4 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162286166 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |