Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

Energy Recovery Device, ISAVE 70

180F7025

Mounting orientation: Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 18.5

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Ambijentalna temperatura motora [°C] [maks.]40 °C
Ambijentalna temperatura motora [°F] [maks.]104 °F
Brzina [o/min] [Max]875 rpm
Brzina [o/min] [Min]650 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak HP u/van [barg] [maks.]5.00 barg
Diferencijalni pritisak HP u/van [psig] [maks.]72.0 psig
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.]140 lbf∙ft
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.]190 N-m
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaEnergy Recovery Device
IP klasa zaštiteIP55
Klasa izolacije motoraB
Material DescriptioniSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Može da se servisiraYes
Napon motora380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]86 dBA
Nizak pritisak - dozvoljeni radni pritisak [barg] [min.]2 barg
Nizak pritisak - dozvoljeni radni pritisak[psig] [min.]29 psig
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [gpm] [maks.]308 gal/min
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok[m³/h] [maks.]70 m³/h
Nizak pritisak - Standard ulazne konekcijeVictaulic
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [barg] [maks.]5 barg
Nizak pritisak - Ulazni pritisak[psig] [maks.]72 psig
Nizak pritisak - Veličina izlazne konekcije[in]3.000 in
Nizak pritisak - Veličina ulazne konekcije [in]3.000 in
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak[barg]10 barg
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak[psig]145 psig
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [barg]1 barg
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [psig]11 psig
Nizak pritisak u/iz, maks. statički probni pritisak [barg]13 barg
Nizak pritisak u/iz, maks. statički probni pritisak [psig]189 psig
Nominalna snaga [HP]30.0 HP
Nominalnasnaga [kW]18.5 kW
Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nm]177 N-m
Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max]180.00 N-m
Obrtni momenat pri pokretanju [Nmlbf*fl] [maks.]132 lbf∙ft
OdobrenjeCE
OpisiSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Opis proizvodaiSave
Orijentacija montažeHorizontal
Osnovni ramStainless
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaISAVE 70
Polovi motora6
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [min.]220.000 gal/min
Protok [m³/h] [Min]50.00 m³/h
Protok ulja pri 60 [m³/h] [maks.]1.50 m³/h
Protok ulja pri 871 [gpm] [maks.]6.6 gal/min
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [inč]74,8x24,4x32,1
Spoljne dimenzije pakovanja DxŠxV [mm]1907x622x819
Standard drenažne konekcijeMetric
Standard motoraIEC
Standard za konekciju viskog pritiska - izlazVictaulic
Standard za konekciju viskog pritiska - ulazVictaulic
Statički ispitni pritisak, visok pritisak u/iz [barg] [maks.]108 barg
Statički ispitni pritisak, visok pritisak u/iz[psig] [maks.]1566 psig
Struja motora [A]37.0 A
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]35 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]95 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip proizvodaiSave 50-70
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina drenažne konekcije [in]0.250 in
Veličina konekcije za visoki pritisak - izlaz [in]3.000 in
Veličina konekcije za visoki pritisak - ulaz [in]3.000 in
Veličina rama motora200L
Visoki pritisak - izlaz [barg] [maks.]83 barg
Visoki pritisak - izlaz [psig] [maks.]1200 psig
Visoki pritisak - izlazni protok [gpm] [maks.]308 gal/min
Visoki pritisak - izlazni protok[m³/h] [maks.]70 m³/h
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [barg] [min.]2 barg
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni[psig] [min.]29 psig
Visoki pritisak - ulaz[barg] [min.]40 barg
Visoki pritisak - ulaz[psig] [min.]580 psig
Vrsta ispusnog priključkaBSPP
Vrsta materijalaDuplexSuper Duplex
Zaptivni materijalNBR

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina512 Kilogram
Neto težina445.36 Kilogram
Zapremina1019.904 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162673140
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens