Energy Recovery Device, APM 9.7
180F1154
Flow [l/min] [Max]: 161.7, Flow [m³/h] [Max]: 9.7, Flow [gpm] [Max]: 43, Speed [rpm] [Max]: 1800, Allowable working torque [Nm] [Max]: 190, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 142, Inlet pressure [barg] [Nom]: 80 - 124
180F1154
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max] | 1800 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] | 142 lbf∙ft |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] | 190 N-m |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Energy Recovery Device |
| Isporuka [cm³/rev] | 90.00 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 5.49 in³/rev |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 85 dBA |
| Nominalna snaga [HP] | 50.0 HP |
| Nominalnasnaga [kW] | 37.0 kW |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | APM 9.7 |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 6 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 3 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 87 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 44 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 124.0 barg |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 80.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 1800.0 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 1160.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 43.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 161.70 l/min |
| Protok [m3/h] [Max] | 9.70 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip proizvoda | APM S 5.4-9.7 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 48.5 Kilogram |
| Neto težina | 43.302 Kilogram |
| Zapremina | 36 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |