Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 9.7

180F1114

Flow [l/min] [Max]: 161.7, Flow [m³/h] [Max]: 9.7, Flow [gpm] [Max]: 43, Speed [rpm] [Max]: 1800, Allowable working torque [Nm] [Max]: 126, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 93, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Brzina [o/min] [Max]1800 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.]93 lbf∙ft
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.]126 N-m
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaEnergy Recovery Device
Isporuka [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]5.49 in³/rev
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]85 dBA
Nominalna snaga [HP]40.0 HP
Nominalnasnaga [kW]30.0 kW
OdobrenjeCE
Oznaka tipaAPM 9.7
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]6 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]3 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]87 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]44 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]83.0 barg
Specifikacije
Vrednost
Pritisak na ulazu[barg] [min.]30.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]1200.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]435.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]43.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]161.70 l/min
Protok [m3/h] [Max]9.70 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]23 °F
Tip proizvodaAPM S 5.4-9.7
U okviru OEEONo
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina50.6 Kilogram
Neto težina43.302 Kilogram
Zapremina30.958 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens