Energy Recovery Device, APM 22
180F1015
Flow [l/min] [Max]: 367, Flow [m³/h] [Max]: 22, Flow [gpm] [Max]: 97, Speed [rpm] [Max]: 1500, Allowable working torque [Nm] [Max]: 355, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 262, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83
180F1015
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max] | 1500 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] | 262 lbf∙ft |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] | 355 N-m |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Energy Recovery Device |
| Isporuka [cm³/rev] | 256.00 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 15.62 in³/rev |
| Material Description | APM S 22/1500 01 C1A |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 85 dBA |
| Nominalna snaga [HP] | 100.0 HP |
| Nominalnasnaga [kW] | 75.0 kW |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | APM 22 |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 6 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 3 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 87 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 44 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 83.0 barg |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 30.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 1200.0 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 435.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 97.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 367.00 l/min |
| Protok [m3/h] [Max] | 22.00 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip proizvoda | APM S 22-40 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 120 Kilogram |
| Neto težina | 105 Kilogram |
| Zapremina | 87.996 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162959152 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |