Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 40

180F1014

Flow [l/min] [Max]: 667, Flow [m³/h] [Max]: 40, Flow [gpm] [Max]: 176, Speed [rpm] [Max]: 1500, Allowable working torque [Nm] [Max]: 616, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 455, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Brzina [o/min] [Max]1500 rpm
Brzina [o/min] [Min]700 rpm
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.]455 lbf∙ft
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.]616 N-m
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaEnergy Recovery Device
Isporuka [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Isporuka [in³/rev]27.09 in³/rev
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Nivo zvučnog pritiska [db(A)]85 dBA
Nominalna snaga [HP]100.0 HP
Nominalnasnaga [kW]110.0 kW
OdobrenjeCE
Oznaka tipaAPM 40
Pritisak na izlazu [barg] [maks.]6 barg
Pritisak na izlazu[barg] [min.]3 barg
Pritisak na izlazu[psig] [maks.]87 psig
Pritisak na izlazu[psig] [min.]44 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.]83.0 barg
Specifikacije
Vrednost
Pritisak na ulazu[barg] [min.]30.0 barg
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]1200.0 psig
Pritisak na ulazu[psig] [maks.]435.0 psig
Product lineHigh-Pressure Pumps
Protok [gpm] [maks.]176.000 gal/min
Protok [l/min] [maks.]667.00 l/min
Protok [m3/h] [Max]40.00 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Max]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]32 °F
Tip proizvodaAPM S 22-40
U okviru OEEONo
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina120 Kilogram
Neto težina105 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina87.996 Liter
EAN/UPC5715162834435