FVR-D
065B8254
FVR loptasti ventil za ispuštanje
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: FVR, FVR-D
065B8254
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| Grupa proizvoda | Pribor – pomoćni proizvodi |
| Material Description | FVR Draining Ball |
| Materijal tela | Mesing |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 065B8254 |
| Opis | FVR loptasti ventil za ispuštanje |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Označeni proizvod | Yes |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | FVR-D |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.066 Kilogram |
| Neto težina | 0.066 Kilogram |
| Zapremina | 0.025 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |