FVR-D, Nominalni pritisak [bar]: 25, Sa loptastom slavinom za ispuštanje, Unutrašnji navoj, Rp 1 1/2
065B8245
FVR-D hvatač DN40 Rp1 1/2
065B8245
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Broj mrežica [n/cm²] | 50 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Pomoćni proizvodi |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 24.50 m³/h |
| Material Description | FVR-D strainer DN40 Rp1 1/2 |
| Materijal | DZR mesing CuZn36Pb2AS |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 065B8245 |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Odobrenje po standardu | ISO 7/1 |
| Opis | FVR-D hvatač DN40 Rp1 1/2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Označeni proizvod | Yes |
| Prečnik [mm] | 40 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip hvatača nečistoće | Sa loptastom slavinom za ispuštanje |
| Tip proizvoda | FVR-D |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
| Veličina mrežice [mm] | 0.50 mm |
| Veličina priključka | Rp 1 1/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.072 Kilogram |
| Neto težina | 1.045 Kilogram |
| Zapremina | 0.9 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |