Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nominalni pritisak [bar]: 25, Sa loptastom slavinom za ispuštanje, Unutrašnji navoj, Rp 1 1/4

065B8244

FVR-D hvatač DN32 Rp1 1/4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]50
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Količina po formatu pakovanja6 pc
Kvs vrednosti [m³/h]17.00 m³/h
Material DescriptionFVR-D strainer DN32 Rp1 1/4
MaterijalDZR mesing CuZn36Pb2AS
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea065B8244
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobrenje po standarduISO 7/1
Specifikacije
Vrednost
OpisFVR-D hvatač DN32 Rp1 1/4
Označeni proizvodYes
Prečnik [mm]32 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip hvatača nečistoćeSa loptastom slavinom za ispuštanje
Tip proizvodaFVR-D
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina mrežice [mm]0.50 mm
Veličina priključkaRp 1 1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.76 Kilogram
Neto težina0.73 Kilogram
Zapremina0.598 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104042398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm