Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, Sa čepom, Prirubnica, 125

065B7843

FVF DN125 PN16 sa čepom, 2 otvora, l-p

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 125
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja5 pc
Kvs vrednosti [m³/h]340.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MaterijalSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Odobrenje po standarduDIN EN 1092-2
OpisFVF DN125 PN16 sa čepom, 2 otvora, l-p
Prečnik [mm]125 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip hvatača nečistoćeSa čepom
Tip proizvodaFVF
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina mrežice [mm]1.18 mm
Veličina priključka125

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina43.4 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Zapremina88.32 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421556122
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens